Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samice M4 15.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

Tento knihařský šroub z polyamidu se používá spolu s kompatibilní maticí (nutno objednat samostatně). Knihařské šrouby spojují archy či listy, přitažení je možné rukou nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10065396

Staré objednací číslo:

081041511401

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 6,0519 Kč
500 - 999 5,6475 Kč
1000 + 4,3785 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 512,98 Kč

250 x 6,0519 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Délka závitu 15.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790
Drážka Hlava s drážkou
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ hlavy hlava kulatá
standardní RoHS
standardní UL
Druh šroubu Šrouby knihařské – s vnitřním závitem

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás