Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6679 Kč - 5,3286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,2622 Kč - 7,0952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,2945 Kč - 4,869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,4346 Kč - 6,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,2316 Kč - 3,6624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,8744 Kč - 6,6499 Kč | 1600 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,7433 Kč - 3,1024 Kč | 1300 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 10279700 | 7,684 Kč - 8,632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
|
| 2,3638 Kč - 2,6684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,9881 Kč - 4,4957 Kč | 5 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,6499 Kč - 6,6499 Kč | 200 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 7,0809 Kč - 7,9714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,7433 Kč - 3,1024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,7199 Kč - 4,2226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,3638 Kč - 2,6684 Kč | 1000 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,8384 Kč - 3,2072 Kč | 16 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,959 Kč - 4,4957 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,0755 Kč - 6,8798 Kč | 1 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,7074 Kč - 7,5404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 8,0719 Kč - 9,0916 Kč | 2574 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw