Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1514 Kč - 3,5558 Kč | 5 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,3407 Kč - 6,024 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,4562 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,2471 Kč - 6,2471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,1375 Kč - 3,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,7033 Kč - 6,4562 Kč | 2000 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 10279663 | 6,289 Kč - 7,1117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
|
| 10279700 | 7,4602 Kč - 8,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
|
| 2,295 Kč - 2,5907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,872 Kč - 4,3647 Kč | 5 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,4562 Kč - 6,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,8747 Kč - 7,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,6634 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,6116 Kč - 4,0996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,295 Kč - 2,5907 Kč | 400 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 8,1715 Kč - 9,2452 Kč | 440 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,7557 Kč - 3,1138 Kč | 16 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 7,4602 Kč - 8,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,4542 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,5319 Kč - 5,1734 Kč | 150 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw