Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1973 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,9264 Kč - 6,6794 Kč | 40 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 7,2093 Kč - 8,1715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,6634 Kč - 3,012 Kč | 1300 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,4065 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 7,4602 Kč - 8,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,4542 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,5319 Kč - 5,1734 Kč | 150 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,0798 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,8747 Kč - 7,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 8,1715 Kč - 9,2452 Kč | 440 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,7557 Kč - 3,1138 Kč | 16 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,5319 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,0798 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 7,6457 Kč - 8,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,8446 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,1454 Kč - 5,8149 Kč | 150 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,016 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,7401 Kč - 3,1138 Kč | 1000 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,024 Kč - 6,024 Kč | 50 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw