Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D3 | H1 | d2 | Materiál | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158,8672 Kč - 211,823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
189,4371 Kč - 252,5026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
203,8796 Kč - 271,7592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
121,7982 Kč - 162,2371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
165,1256 Kč - 220,2477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
137,2035 Kč - 182,938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
146,8318 Kč - 195,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
233,9681 Kč - 311,9575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
64,9911 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
98,2088 Kč - 130,9451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
81,1185 Kč - 108,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
59,9362 Kč - 79,915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
||
74,138 Kč - 98,9309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
73,4159 Kč - 97,7274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
106,1522 Kč - 141,5362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
97,9681 Kč - 130,4637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
58,2513 Kč - 77,7486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
79,1929 Kč - 105,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
114,8177 Kč - 153,0902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
40.0