Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
51,03 Kč - 68,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.0
M3
5.0
56,0849 Kč - 74,8601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
8.0
71,9716 Kč - 96,0424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
16.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
10.0
58,2513 Kč - 77,7486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
6.0
59,6955 Kč - 79,4336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.0
M3
10.0
90,2654 Kč - 120,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
25.0
80,6371 Kč - 107,3557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
20.0
73,1752 Kč - 97,4867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.0
M3
16.0
51,2708 Kč - 68,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.0
M3
6.0
54,1592 Kč - 72,2123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
5.0
97,9681 Kč - 130,4637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
30.0
123,2424 Kč - 164,4035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
45.0
110,2442 Kč - 147,0725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
35.0
114,8177 Kč - 153,0902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
40.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.0
M3
12.0
106,1522 Kč - 141,5362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
35.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
12.0
97,0053 Kč - 129,2601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
30.0
61,1398 Kč - 81,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
10.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237783

Cenové rozmezí
68,1203 Kč - 51,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237868

Cenové rozmezí
74,8601 Kč - 56,0849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237981

Cenové rozmezí
96,0424 Kč - 71,9716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238056

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237943

Cenové rozmezí
77,7486 Kč - 58,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237813

Cenové rozmezí
79,4336 Kč - 59,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237912

Cenové rozmezí
120,3539 Kč - 90,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237905

Cenové rozmezí
107,3557 Kč - 80,6371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237837

Cenové rozmezí
97,4867 Kč - 73,1752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237790

Cenové rozmezí
68,361 Kč - 51,2708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237844

Cenové rozmezí
72,2123 Kč - 54,1592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238100

Cenové rozmezí
130,4637 Kč - 97,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238131

Cenové rozmezí
164,4035 Kč - 123,2424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237936

Cenové rozmezí
147,0725 Kč - 110,2442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238124

Cenové rozmezí
153,0902 Kč - 114,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237820

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238025

Cenové rozmezí
141,5362 Kč - 106,1522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237882

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238018

Cenové rozmezí
129,2601 Kč - 97,0053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237967

Cenové rozmezí
81,60 Kč - 61,1398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8