Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D3 | H1 | d2 | Materiál | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,5858 Kč - 66,1946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
||
48,8637 Kč - 65,2318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
54,6407 Kč - 72,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
49,5858 Kč - 65,9539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
48,3823 Kč - 64,5097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
59,6955 Kč - 79,6743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
54,40 Kč - 72,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
50,0672 Kč - 66,6761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
48,1415 Kč - 64,269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
59,6955 Kč - 79,6743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
||
49,8265 Kč - 66,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
53,9185 Kč - 71,9716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
49,5858 Kč - 66,1946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
55,1221 Kč - 73,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
49,8265 Kč - 66,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
59,4548 Kč - 79,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
74,138 Kč - 98,9309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
73,4159 Kč - 97,7274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
115,2991 Kč - 153,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi