Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,9646 Kč - 165,3663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 55,1221 Kč - 73,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 79,4336 Kč - 105,9115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 75,3415 Kč - 100,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 51,03 Kč - 67,8796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 79,915 Kč - 106,6336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 71,7309 Kč - 95,561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 53,1964 Kč - 70,7681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 60,4177 Kč - 80,6371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 85,692 Kč - 114,0955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 81,3592 Kč - 108,3185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 100,6159 Kč - 134,0743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 89,5433 Kč - 119,3911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 95,0796 Kč - 126,6123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 89,5433 Kč - 119,3911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 119,1504 Kč - 158,8672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 70,2867 Kč - 93,6354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 52,2336 Kč - 69,5646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 53,6778 Kč - 71,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 51,2708 Kč - 68,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
0.9