Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | Materiál | A/F | l1 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0283 Kč - 85,4513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
8.0
|
M5
|
||
| 60,4177 Kč - 80,3964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
8.0
|
M3
|
||
| 149,961 Kč - 200,0283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
19.0
|
35.0
|
M12
|
||
| 59,4548 Kč - 79,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
6.0
|
M4
|
||
| 64,7504 Kč - 86,4141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 122,5203 Kč - 163,4407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
||
| 53,1964 Kč - 70,7681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 57,2885 Kč - 76,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 61,3805 Kč - 81,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
6.0
|
M5
|
||
| 149,4796 Kč - 199,3061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.0
|
40.0
|
M10
|
||
| 171,384 Kč - 228,4318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
35.0
|
M12
|
||
| 129,9823 Kč - 173,3097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
55.0
|
M8
|
||
| 69,0831 Kč - 92,1911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 80,1557 Kč - 106,8743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
||
| 91,469 Kč - 122,0389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
20.0
|
M8
|
||
| 68,8424 Kč - 91,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
10.0
|
M5
|
||
| 106,6336 Kč - 142,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 96,7646 Kč - 129,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
25.0
|
M6
|
||
| 80,1557 Kč - 106,8743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
12.0
|
M8
|
||
| 113,8548 Kč - 151,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi