Menu Vyhledávání

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 144
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 H1 Materiál A/F l1 d1 Koupit
55,1221 Kč - 73,4159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
6.0
M3
72,2123 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
12.0
M6
116,7433 Kč - 155,4973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
M6
100,8566 Kč - 134,315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
30.0
M6
133,3522 Kč - 177,8831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
40.0
M10
132,63 Kč - 176,6796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
50.0
M6
69,0831 Kč - 92,1911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
10.0
M6
67,6389 Kč - 90,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
8.0
M6
149,2389 Kč - 198,8247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
50.0
M10
149,961 Kč - 200,0283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
ocel nerezavějící AISI 304
19.0
35.0
M12
122,5203 Kč - 163,4407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
35.0
M4
130,4637 Kč - 174,0318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 316
17.0
30.0
M10
115,7805 Kč - 154,2938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
35.0
M5
88,0991 Kč - 117,4654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
20.0
M6
80,1557 Kč - 106,8743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
16.0
M5
122,0389 Kč - 162,7185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
40.0
M6
74,3787 Kč - 99,1716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
12.0
M6
106,3929 Kč - 141,7769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
30.0
M8
97,0053 Kč - 129,2601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
25.0
M5
91,469 Kč - 122,0389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
20.0
M8
  • z/ze 8
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236601

Cenové rozmezí
73,4159 Kč - 55,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236748

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 72,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236779

Cenové rozmezí
155,4973 Kč - 116,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236755

Cenové rozmezí
134,315 Kč - 100,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236892

Cenové rozmezí
177,8831 Kč - 133,3522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236793

Cenové rozmezí
176,6796 Kč - 132,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236731

Cenové rozmezí
92,1911 Kč - 69,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237332

Cenové rozmezí
90,2654 Kč - 67,6389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236915

Cenové rozmezí
198,8247 Kč - 149,2389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236953

Cenové rozmezí
200,0283 Kč - 149,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237226

Cenové rozmezí
163,4407 Kč - 122,5203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237561

Cenové rozmezí
174,0318 Kč - 130,4637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237318

Cenové rozmezí
154,2938 Kč - 115,7805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237370

Cenové rozmezí
117,4654 Kč - 88,0991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237271

Cenové rozmezí
106,8743 Kč - 80,1557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237417

Cenové rozmezí
162,7185 Kč - 122,0389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237356

Cenové rozmezí
99,1716 Kč - 74,3787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237479

Cenové rozmezí
141,7769 Kč - 106,3929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237295

Cenové rozmezí
129,2601 Kč - 97,0053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237462

Cenové rozmezí
122,0389 Kč - 91,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0