Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237776

Staré objednací číslo:

20237776

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 392,3539 Kč
100 - 249 353,1185 Kč
250 - 499 333,6212 Kč
500 - 999 313,8831 Kč
1000 + 294,3858 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

392,35 Kč

1 x 392,3539 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 60.0
d1 M16
d2 1.8
H1 10.0
A/F 24
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás