Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237653

Staré objednací číslo:

20237653

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 212,3044 Kč
100 - 249 191,1221 Kč
250 - 499 180,5309 Kč
500 - 999 169,9398 Kč
1000 + 159,3486 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

212,30 Kč

1 x 212,3044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 30.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás