Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237127

Staré objednací číslo:

20237127

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 104,7079 Kč
100 - 249 94,3575 Kč
250 - 499 89,0619 Kč
500 - 999 83,7663 Kč
1000 + 78,4708 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

104,71 Kč

1 x 104,7079 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 16.0
d1 M3
d2 1.0
H1 2.0
A/F 5.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás