20241124
20241124
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 120,3539 Kč |
100 - 249 | 108,3185 Kč |
250 - 499 | 102,3008 Kč |
500 - 999 | 96,2831 Kč |
1000 + | 90,2654 Kč |
l1 +0.05|-0.0 | 6.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 8.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
d4 | 1.6 |
H1 | 6.0 |
l2 | 11.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |