20240653
20240653
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 137,6849 Kč |
| 100 - 249 | 123,9646 Kč |
| 250 - 499 | 116,984 Kč |
| 500 - 999 | 110,2442 Kč |
| 1000 + | 103,2637 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 16.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |