20240578
20240578
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 143,7026 Kč |
100 - 249 | 129,2601 Kč |
250 - 499 | 122,0389 Kč |
500 - 999 | 115,0584 Kč |
1000 + | 107,8371 Kč |
l1 +0.05|-0.0 | 25.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 6.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
d4 | 1.3 |
H1 | 5.0 |
l2 | 6.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |