20240561
20240561
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 132,1486 Kč |
| 100 - 249 | 118,9097 Kč |
| 250 - 499 | 112,4106 Kč |
| 500 - 999 | 105,6708 Kč |
| 1000 + | 99,1716 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |