20240486
20240486
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 158,1451 Kč |
100 - 249 | 142,2584 Kč |
250 - 499 | 134,315 Kč |
500 - 999 | 126,6123 Kč |
1000 + | 118,669 Kč |
l1 +0.05|-0.0 | 30.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 5.0 |
d2 | M4 |
D3 | 8.0 |
d4 | 1.0 |
H1 | 4.0 |
l2 | 5.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |