20240479
20240479
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 144,4247 Kč |
| 100 - 249 | 129,9823 Kč |
| 250 - 499 | 122,761 Kč |
| 500 - 999 | 115,5398 Kč |
| 1000 + | 108,3185 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 25.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |