20240417
20240417
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 98,9309 Kč |
100 - 249 | 89,0619 Kč |
250 - 499 | 84,007 Kč |
500 - 999 | 79,1929 Kč |
1000 + | 74,138 Kč |
l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 5.0 |
d2 | M4 |
D3 | 8.0 |
d4 | 1.0 |
H1 | 4.0 |
l2 | 5.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |