Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,7905 Kč - 0,9758 Kč 1900 Skladem
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
2,8451 Kč - 3,5123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
1,0424 Kč - 1,287 Kč 900 Skladem
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
2,7925 Kč - 3,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,9163 Kč - 1,1313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
1,4151 Kč - 1,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
10218327 1,3702 Kč - 1,6916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,6715 Kč - 0,8293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,4883 Kč - 0,4883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,4667 Kč - 0,4667 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,642 Kč - 0,642 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1,2194 Kč - 1,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,6736 Kč - 0,6736 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
203,249 Kč - 225,4828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
89,4232 Kč - 99,7214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
224,9226 Kč - 249,8709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
223,8454 Kč - 248,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
249,3251 Kč - 276,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
202,7032 Kč - 224,9226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
102,9818 Kč - 114,3715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm acetal (POM)

10218297

Cenové rozmezí
0,9758 Kč - 0,7905 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    10.6 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm acetal (POM)

10218334

Cenové rozmezí
3,5123 Kč - 2,8451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm acetal (POM)

10218303

Cenové rozmezí
1,287 Kč - 1,0424 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    11.4 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218341

Cenové rozmezí
3,4478 Kč - 2,7925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm acetal (POM)

10218280

Cenové rozmezí
1,1313 Kč - 0,9163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    9.3 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218310

Cenové rozmezí
1,747 Kč - 1,4151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm acetal (POM)

10218327

Cenové rozmezí
1,6916 Kč - 1,3702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    16.8 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218273

Cenové rozmezí
0,8293 Kč - 0,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4883 Kč - 0,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4667 Kč - 0,4667 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,642 Kč - 0,642 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,2194 Kč - 1,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,6736 Kč - 0,6736 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Pružiny talířové – Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N ocel uhlíková

10628881

Cenové rozmezí
225,4828 Kč - 203,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    47.6 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    3.2 mm
  • Výška při zatížení
    3.6 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    13812.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm ocel uhlíková

10444221

Cenové rozmezí
99,7214 Kč - 89,4232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Výška při zatížení
    2.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2513.0 N
Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N ocel uhlíková

10629628

Cenové rozmezí
249,8709 Kč - 224,9226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    50.8 mm
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Tloušťka
    3.6 mm
  • Výška při zatížení
    4.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    21458.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N ocel uhlíková

10639177

Cenové rozmezí
248,765 Kč - 223,8454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    57.2 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    2.6 mm
  • Výška při zatížení
    3.2 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    8105.0 N
Pružiny talířové – Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N ocel uhlíková

10642825

Cenové rozmezí
276,9736 Kč - 249,3251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    57.2 mm
  • Vnitřní průměr
    28.6 mm
  • Tloušťka
    2.8 mm
  • Výška při zatížení
    3.5 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    12366.0 N
Pružiny talířové – Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N ocel uhlíková

10639221

Cenové rozmezí
224,9226 Kč - 202,7032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    63.5 mm
  • Vnitřní průměr
    31.8 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Výška při zatížení
    3.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5605.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm ocel uhlíková

10444238

Cenové rozmezí
114,3715 Kč - 102,9818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    44.5 mm
  • Vnitřní průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Výška při zatížení
    2.2 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1699.0 N