Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,4741 Kč - 0,4741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,654 Kč - 0,654 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,6233 Kč - 0,6233 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1,1839 Kč - 1,1839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,4531 Kč - 0,4531 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
137,8696 Kč - 153,1389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
382,5544 Kč - 402,5509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
262,0597 Kč - 291,5105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
128,9172 Kč - 143,6567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
119,4489 Kč - 132,5986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
188,9066 Kč - 209,949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
629,8748 Kč - 663,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
72,0932 Kč - 79,9858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
34,8055 Kč - 85,7729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
82,6074 Kč - 91,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
114,7217 Kč - 127,3415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
187,8608 Kč - 208,9031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
448,8607 Kč - 472,5386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
1,3739 Kč - 1,6961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,652 Kč - 0,8051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4741 Kč - 0,4741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,654 Kč - 0,654 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,6233 Kč - 0,6233 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,1839 Kč - 1,1839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4531 Kč - 0,4531 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Pružiny talířové – Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm ocel nerezavějící

10234884

Cenové rozmezí
153,1389 Kč - 137,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Výška při zatížení
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1072.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N ocel nerezavějící

10634691

Cenové rozmezí
402,5509 Kč - 382,5544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    2.7 mm
  • Výška při zatížení
    3.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    12602.0 N
Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N ocel nerezavějící

10641040

Cenové rozmezí
291,5105 Kč - 262,0597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    50.8 mm
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.5 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3825.0 N
Pružiny talířové – Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N ocel nerezavějící

10641965

Cenové rozmezí
143,6567 Kč - 128,9172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Výška při zatížení
    2.0 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3870.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N ocel nerezavějící

10641088

Cenové rozmezí
132,5986 Kč - 119,4489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Výška při zatížení
    2.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3443.0 N
Pružiny talířové – Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N ocel nerezavějící

10641033

Cenové rozmezí
209,949 Kč - 188,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    44.5 mm
  • Vnitřní průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Výška při zatížení
    2.2 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    2891.0 N
Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N ocel nerezavějící

10641934

Cenové rozmezí
663,021 Kč - 629,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    50.8 mm
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Výška při zatížení
    3.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    9519.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm ocel nerezavějící

10444306

Cenové rozmezí
79,9858 Kč - 72,0932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1134.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm ocel nerezavějící

10444344

Cenové rozmezí
85,7729 Kč - 34,8055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Výška při zatížení
    1.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1624.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm ocel nerezavějící

10444382

Cenové rozmezí
91,5598 Kč - 82,6074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Výška při zatížení
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    658.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm ocel nerezavějící

10444412

Cenové rozmezí
127,3415 Kč - 114,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    733.0 N
Pružiny talířové – Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N ocel nerezavějící

10634684

Cenové rozmezí
208,9031 Kč - 187,8608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Výška při zatížení
    2.2 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3986.0 N
Pružiny talířové – Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N ocel nerezavějící

10641927

Cenové rozmezí
472,5386 Kč - 448,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    44.5 mm
  • Vnitřní průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Výška při zatížení
    2.7 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    7251.0 N
Podložky talířové 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218310

Cenové rozmezí
1,6961 Kč - 1,3739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218273

Cenové rozmezí
0,8051 Kč - 0,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)