Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,9428 Kč - 3,2711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,4883 Kč - 0,4883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,6736 Kč - 0,6736 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,4667 Kč - 0,4667 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,642 Kč - 0,642 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1,2194 Kč - 1,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
202,7032 Kč - 224,9226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
46,7655 Kč - 51,9792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
49,9253 Kč - 55,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
48,2305 Kč - 53,5447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
118,1634 Kč - 131,1618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
132,7848 Kč - 147,9664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
128,9929 Kč - 143,0829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
138,7597 Kč - 153,9269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
97,0068 Kč - 107,3194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
118,6947 Kč - 131,7076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
64,4893 Kč - 72,0872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
82,9312 Kč - 92,1378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
162,0563 Kč - 179,9381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
330,619 Kč - 367,4741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218266

Cenové rozmezí
3,2711 Kč - 0,9428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4883 Kč - 0,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,6736 Kč - 0,6736 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4667 Kč - 0,4667 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,642 Kč - 0,642 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,2194 Kč - 1,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Pružiny talířové – Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N ocel uhlíková

10639221

Cenové rozmezí
224,9226 Kč - 202,7032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    63.5 mm
  • Vnitřní průměr
    31.8 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Výška při zatížení
    3.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5605.0 N
Pružiny talířové – Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N ocel uhlíková

10645468

Cenové rozmezí
51,9792 Kč - 46,7655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    618.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm ocel uhlíková

10234860

Cenové rozmezí
55,2826 Kč - 49,9253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    281.60 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443835

Cenové rozmezí
53,5447 Kč - 48,2305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    245.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm ocel nerezavějící

10444412

Cenové rozmezí
131,1618 Kč - 118,1634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    733.0 N
Pružiny talířové – Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N ocel nerezavějící

10641965

Cenové rozmezí
147,9664 Kč - 132,7848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Výška při zatížení
    2.0 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3870.0 N
Pružiny talířové – Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N ocel uhlíková

10628874

Cenové rozmezí
143,0829 Kč - 128,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    44.5 mm
  • Vnitřní průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Výška při zatížení
    2.7 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    7251.0 N
Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N ocel uhlíková

10628898

Cenové rozmezí
153,9269 Kč - 138,7597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    50.8 mm
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.5 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3825.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm ocel nerezavějící

10444405

Cenové rozmezí
107,3194 Kč - 97,0068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Výška při zatížení
    1.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1286.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm ocel nerezavějící

10444436

Cenové rozmezí
131,7076 Kč - 118,6947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    28.6 mm
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Výška při zatížení
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1530.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm ocel nerezavějící

10444320

Cenové rozmezí
72,0872 Kč - 64,4893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.7 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Výška při zatížení
    1.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    627.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm ocel nerezavějící

10444368

Cenové rozmezí
92,1378 Kč - 82,9312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1018.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N ocel uhlíková

10642870

Cenové rozmezí
179,9381 Kč - 162,0563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    57.2 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.6 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3256.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N ocel uhlíková

10639184

Cenové rozmezí
367,4741 Kč - 330,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    57.2 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    3.8 mm
  • Výška při zatížení
    4.3 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    19105.0 N