Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,4667 Kč - 0,4667 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,642 Kč - 0,642 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1,2194 Kč - 1,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,6736 Kč - 0,6736 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,4883 Kč - 0,4883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
196,1969 Kč - 217,8848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
471,5332 Kč - 495,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
1 108,9289 Kč - 1 108,9289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
104,6048 Kč - 116,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
394,0311 Kč - 414,6274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
121,395 Kč - 134,9535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
317,0748 Kč - 352,2926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
138,7597 Kč - 153,9269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
162,0563 Kč - 179,9381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
480,2227 Kč - 505,1423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
330,619 Kč - 367,4741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
93,7751 Kč - 104,0589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
156,0957 Kč - 173,446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
142,0057 Kč - 157,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
269,9215 Kč - 300,2559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4667 Kč - 0,4667 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,642 Kč - 0,642 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,2194 Kč - 1,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,6736 Kč - 0,6736 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4883 Kč - 0,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N ocel nerezavějící

10641972

Cenové rozmezí
217,8848 Kč - 196,1969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Výška při zatížení
    2.3 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5249.0 N
Pružiny talířové – Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N ocel nerezavějící

10633908

Cenové rozmezí
495,9214 Kč - 471,5332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    47.6 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    2.2 mm
  • Výška při zatížení
    2.7 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5867.0 N
Pružiny talířové – Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N ocel nerezavějící

10641057

Cenové rozmezí
1 108,9289 Kč - 1 108,9289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    63.5 mm
  • Vnitřní průměr
    31.8 mm
  • Tloušťka
    3.1 mm
  • Výška při zatížení
    3.8 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    14234.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm ocel nerezavějící

10444443

Cenové rozmezí
116,526 Kč - 104,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    31.8 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Výška při zatížení
    1.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    867.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N ocel nerezavějící

10634691

Cenové rozmezí
414,6274 Kč - 394,0311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    2.7 mm
  • Výška při zatížení
    3.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    12602.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm ocel nerezavějící

10444450

Cenové rozmezí
134,9535 Kč - 121,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    34.9 mm
  • Vnitřní průměr
    17.6 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Výška při zatížení
    1.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1001.0 N
Pružiny talířové – Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N ocel uhlíková

10633564

Cenové rozmezí
352,2926 Kč - 317,0748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    76.2 mm
  • Vnitřní průměr
    38.1 mm
  • Tloušťka
    2.4 mm
  • Výška při zatížení
    3.6 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    7251.0 N
Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N ocel uhlíková

10628898

Cenové rozmezí
153,9269 Kč - 138,7597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    50.8 mm
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.5 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3825.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N ocel uhlíková

10642870

Cenové rozmezí
179,9381 Kč - 162,0563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    57.2 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.6 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3256.0 N
Pružiny talířové – Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N ocel uhlíková

10639269

Cenové rozmezí
505,1423 Kč - 480,2227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    63.5 mm
  • Vnitřní průměr
    31.8 mm
  • Tloušťka
    4.4 mm
  • Výška při zatížení
    5.0 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    31800.0 N
Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N ocel uhlíková

10639184

Cenové rozmezí
367,4741 Kč - 330,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    57.2 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    3.8 mm
  • Výška při zatížení
    4.3 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    19105.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm ocel nerezavějící

10444375

Cenové rozmezí
104,0589 Kč - 93,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    823.0 N
Pružiny talířové – Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N ocel nerezavějící

10633816

Cenové rozmezí
173,446 Kč - 156,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.9 mm
  • Výška při zatížení
    2.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5938.0 N
Pružiny talířové – Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm ocel nerezavějící

10234884

Cenové rozmezí
157,733 Kč - 142,0057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Výška při zatížení
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1072.0 N
Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N ocel nerezavějící

10641040

Cenové rozmezí
300,2559 Kč - 269,9215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    50.8 mm
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.5 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3825.0 N