Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
0,9412 Kč - 0,9412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
12.7 mm
30.5 mm
7,1395 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
68.1 mm
10036075 0,5968 Kč - 0,5968 Kč 157500 Skladem
kulička
30.5 mm
1,1643 Kč - 1,1643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 25000 Skladem
kulička
20.0 mm
3,5558 Kč - 3,5558 Kč 59100 Skladem
kulička
20.0 mm
37.7 mm
8,4503 Kč - 8,4503 Kč 45000 Skladem
kulička
87.6 mm
7,7671 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
36.5 mm
68.1 mm
0,8561 Kč - 0,8561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
22.9 mm
1,9383 Kč - 2,3287 Kč 10000 Skladem
Otvor
38.6 mm
10010983 0,8952 Kč - 1,0541 Kč 233000 Skladem
Otvor
44.5 mm
5,8567 Kč - 7,5998 Kč 15900 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
1,0597 Kč - 1,2284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
9.5 mm
25.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 10000 Skladem
kulička
16.0 mm
35.0 mm
6,7073 Kč - 9,3009 Kč 5225 Skladem
kulička
35.0 mm
56.0 mm
5,4104 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
55.6 mm
1,1887 Kč - 1,1887 Kč 1000 Skladem
kulička
13.5 mm
22.9 mm
0,5466 Kč - 0,5466 Kč 500 Skladem
kulička
26.1 mm
7,9763 Kč - 7,9763 Kč 617000 Skladem
kulička
74.4 mm
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid černá

10036082

Cenové rozmezí
0,9412 Kč - 0,9412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 36.5 mm 68.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10175729

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 7,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10036075

Cenové rozmezí
0,5968 Kč - 0,5968 Kč

Skladové zásoby
157500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036112

Cenové rozmezí
1,1643 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm PA66 přírodní

10061442

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm polyamid přírodní

10118566

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
59100 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 46.0 mm 87.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175767

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    87.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm polyamid černá

10175736

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 7,7671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10036044

Cenové rozmezí
0,8561 Kč - 0,8561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010976

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010983

Cenové rozmezí
1,0541 Kč - 0,8952 Kč

Skladové zásoby
233000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
15900 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm PA66 černá

10036129

Cenové rozmezí
1,2284 Kč - 1,0597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10118535

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10118559

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm polyamid přírodní

10118580

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
5225 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 30.2 mm 55.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175705

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm polyamid černá

10113356

Cenové rozmezí
1,1887 Kč - 1,1887 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10036051

Cenové rozmezí
0,5466 Kč - 0,5466 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 39.7 mm 74.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175743

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 7,9763 Kč

Skladové zásoby
617000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790