Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
0,9537 Kč - 1,1662 Kč 13000 Skladem
Otvor
12.2 mm
1,5798 Kč - 1,9533 Kč 60775 Skladem
Otvor
30.5 mm
1,4362 Kč - 1,7665 Kč 254600 Skladem
Otvor
31.8 mm
10010921 1,4937 Kč - 1,7953 Kč 18000 Skladem
Otvor
20.7 mm
0,9134 Kč - 1,1016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Otvor
23.0 mm
1,2997 Kč - 1,5942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Otvor
26.2 mm
6,0324 Kč - 7,8278 Kč 10400 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
8,7039 Kč - 8,7039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
87.6 mm
1,9964 Kč - 2,3986 Kč 3000 Skladem
Otvor
38.6 mm
7,3537 Kč - 7,3537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
68.1 mm
0,8818 Kč - 0,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
22.9 mm
0,9694 Kč - 0,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
12.7 mm
30.5 mm
1,0915 Kč - 1,2653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
2,3123 Kč - 2,3123 Kč 6800 Skladem
kulička
9.5 mm
25.0 mm
1,2243 Kč - 1,2243 Kč 1000 Skladem
kulička
13.5 mm
22.9 mm
10036075 0,6147 Kč - 0,6147 Kč 33500 Skladem
kulička
30.5 mm
6,9085 Kč - 9,5799 Kč 3725 Skladem
kulička
35.0 mm
56.0 mm
6,0898 Kč - 6,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
30.1 mm
55.6 mm
0,6922 Kč - 0,6922 Kč 38000 Skladem
kulička
33.7 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
43.4 mm
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010914

Cenové rozmezí
1,1662 Kč - 0,9537 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010952

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,5798 Kč

Skladové zásoby
60775 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10010969

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
254600 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10010921

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,4937 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10010938

Cenové rozmezí
1,1016 Kč - 0,9134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010945

Cenové rozmezí
1,5942 Kč - 1,2997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,8278 Kč - 6,0324 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 46.0 mm 87.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175767

Cenové rozmezí
8,7039 Kč - 8,7039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    87.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010976

Cenové rozmezí
2,3986 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 36.5 mm 68.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10175729

Cenové rozmezí
7,3537 Kč - 7,3537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10036044

Cenové rozmezí
0,8818 Kč - 0,8818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid černá

10036082

Cenové rozmezí
0,9694 Kč - 0,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm polyamid 6.6 černá

10036129

Cenové rozmezí
1,2653 Kč - 1,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10118535

Cenové rozmezí
2,3123 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
6800 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm polyamid černá

10113356

Cenové rozmezí
1,2243 Kč - 1,2243 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10036075

Cenové rozmezí
0,6147 Kč - 0,6147 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm polyamid přírodní

10118580

Cenové rozmezí
9,5799 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
3725 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm polyamid černá

10175712

Cenové rozmezí
6,0898 Kč - 6,0898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10036099

Cenové rozmezí
0,6922 Kč - 0,6922 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.4 mm 43.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036136

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790