Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
1,0528 Kč - 1,4084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
16.5 mm
32.0 mm
0,9998 Kč - 1,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
10.2 mm
27.4 mm
1,9383 Kč - 2,3287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Otvor
38.6 mm
7,9763 Kč - 7,9763 Kč 617000 Skladem
kulička
74.4 mm
1,1887 Kč - 1,1887 Kč 1000 Skladem
kulička
13.5 mm
22.9 mm
1,0988 Kč - 1,0988 Kč 3019 Skladem
kulička
16.5 mm
33.7 mm
7,1395 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
68.1 mm
7,6304 Kč - 7,791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.7 mm
74.4 mm
2,3008 Kč - 2,3008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
12.5 mm
30.5 mm
3,5558 Kč - 3,5558 Kč 58100 Skladem
kulička
20.0 mm
37.7 mm
0,672 Kč - 0,672 Kč 258000 Skladem
kulička
33.7 mm
0,8199 Kč - 0,8199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
10.2 mm
26.2 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
43.4 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč 7800 Skladem
kulička
9.5 mm
25.0 mm
5,8567 Kč - 7,5998 Kč 10400 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
0,5466 Kč - 0,5466 Kč 5500 Skladem
kulička
26.1 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 35000 Skladem
kulička
20.0 mm
1,0597 Kč - 1,2284 Kč 1000 Skladem
kulička
39.4 mm
5,4104 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
55.6 mm
1,1643 Kč - 1,1643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm polyamid přírodní

10363416

Cenové rozmezí
1,4084 Kč - 1,0528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm polyamid přírodní

10363409

Cenové rozmezí
1,3331 Kč - 0,9998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    27.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010976

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 39.7 mm 74.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175743

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 7,9763 Kč

Skladové zásoby
617000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm polyamid černá

10113356

Cenové rozmezí
1,1887 Kč - 1,1887 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm polyamid černá

10036105

Cenové rozmezí
1,0988 Kč - 1,0988 Kč

Skladové zásoby
3019 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 36.5 mm 68.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10175729

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 7,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm polyamid černá

10175750

Cenové rozmezí
7,791 Kč - 7,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm polyamid přírodní

10118542

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm polyamid přírodní

10118566

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
58100 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10036099

Cenové rozmezí
0,672 Kč - 0,672 Kč

Skladové zásoby
258000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm polyamid černá

10036068

Cenové rozmezí
0,8199 Kč - 0,8199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 25.4 mm 43.4 mm polyamid 6.6 černá

10036143

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10118535

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10036051

Cenové rozmezí
0,5466 Kč - 0,5466 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061442

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm polyamid 6.6 černá

10036129

Cenové rozmezí
1,2284 Kč - 1,0597 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 30.2 mm 55.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175705

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036112

Cenové rozmezí
1,1643 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790