Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
7,6304 Kč - 7,791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.7 mm
74.4 mm
0,8199 Kč - 0,8199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
10.2 mm
26.2 mm
1,0988 Kč - 1,0988 Kč 3019 Skladem
kulička
16.5 mm
33.7 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
43.4 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 2000 Skladem
kulička
16.0 mm
35.0 mm
6,7073 Kč - 9,3009 Kč 3725 Skladem
kulička
35.0 mm
56.0 mm
1,1887 Kč - 1,1887 Kč 1000 Skladem
kulička
13.5 mm
22.9 mm
0,8561 Kč - 0,8561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
22.9 mm
10010983 0,8952 Kč - 1,0541 Kč 379000 Skladem
Otvor
44.5 mm
7,7671 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
36.5 mm
68.1 mm
5,4104 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
55.6 mm
7,9763 Kč - 7,9763 Kč 617000 Skladem
kulička
74.4 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč 7800 Skladem
kulička
9.5 mm
25.0 mm
5,8567 Kč - 7,5998 Kč 10900 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
10036075 0,5968 Kč - 0,5968 Kč 50500 Skladem
kulička
30.5 mm
1,1643 Kč - 1,1643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 19000 Skladem
kulička
20.0 mm
3,5558 Kč - 3,5558 Kč 58100 Skladem
kulička
20.0 mm
37.7 mm
0,5466 Kč - 0,5466 Kč 9500 Skladem
kulička
26.1 mm
0,672 Kč - 0,672 Kč 262000 Skladem
kulička
33.7 mm
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm polyamid černá

10175750

Cenové rozmezí
7,791 Kč - 7,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm polyamid černá

10036068

Cenové rozmezí
0,8199 Kč - 0,8199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm polyamid černá

10036105

Cenové rozmezí
1,0988 Kč - 1,0988 Kč

Skladové zásoby
3019 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 25.4 mm 43.4 mm polyamid 6.6 černá

10036143

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10118559

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm polyamid přírodní

10118580

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
3725 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm polyamid černá

10113356

Cenové rozmezí
1,1887 Kč - 1,1887 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10036044

Cenové rozmezí
0,8561 Kč - 0,8561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010983

Cenové rozmezí
1,0541 Kč - 0,8952 Kč

Skladové zásoby
379000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm polyamid černá

10175736

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 7,7671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 30.2 mm 55.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175705

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 39.7 mm 74.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175743

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 7,9763 Kč

Skladové zásoby
617000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10118535

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10036075

Cenové rozmezí
0,5968 Kč - 0,5968 Kč

Skladové zásoby
50500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036112

Cenové rozmezí
1,1643 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061442

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm polyamid přírodní

10118566

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
58100 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10036051

Cenové rozmezí
0,5466 Kč - 0,5466 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10036099

Cenové rozmezí
0,672 Kč - 0,672 Kč

Skladové zásoby
262000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790