Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
0,9259 Kč - 1,1323 Kč 26000 Skladem
Otvor
12.2 mm
1,5338 Kč - 1,8964 Kč 31775 Skladem
Otvor
30.5 mm
1,3944 Kč - 1,7151 Kč 190600 Skladem
Otvor
31.8 mm
0,8868 Kč - 1,0695 Kč 24000 Skladem
Otvor
23.0 mm
10010921 1,4502 Kč - 1,743 Kč 18000 Skladem
Otvor
20.7 mm
1,2619 Kč - 1,5478 Kč 88000 Skladem
Otvor
26.2 mm
0,9008 Kč - 1,2006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4" Lock
1,2564 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
0,9998 Kč - 1,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
10.2 mm
27.4 mm
10010983 0,8952 Kč - 1,0541 Kč 379000 Skladem
Otvor
44.5 mm
7,7671 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
36.5 mm
68.1 mm
0,672 Kč - 0,672 Kč 262000 Skladem
kulička
33.7 mm
1,7151 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
43.4 mm
2,3008 Kč - 2,3008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
12.5 mm
30.5 mm
1,0597 Kč - 1,2284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč 7800 Skladem
kulička
9.5 mm
25.0 mm
5,8567 Kč - 7,5998 Kč 10900 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
5,4104 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
55.6 mm
7,9763 Kč - 7,9763 Kč 617000 Skladem
kulička
74.4 mm
0,5466 Kč - 0,5466 Kč 9500 Skladem
kulička
26.1 mm
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010914

Cenové rozmezí
1,1323 Kč - 0,9259 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010952

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
31775 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10010969

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
190600 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10010938

Cenové rozmezí
1,0695 Kč - 0,8868 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10010921

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010945

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,2619 Kč

Skladové zásoby
88000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 6.9 mm (DIA) polyamid přírodní

10363393

Cenové rozmezí
1,2006 Kč - 0,9008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    1/4" Lock
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 20.3 mm (DIA) polyamid přírodní

10363423

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,2564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm polyamid přírodní

10363409

Cenové rozmezí
1,3331 Kč - 0,9998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    27.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010983

Cenové rozmezí
1,0541 Kč - 0,8952 Kč

Skladové zásoby
379000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm polyamid černá

10175736

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 7,7671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10036099

Cenové rozmezí
0,672 Kč - 0,672 Kč

Skladové zásoby
262000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.4 mm 43.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036136

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm polyamid přírodní

10118542

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm polyamid 6.6 černá

10036129

Cenové rozmezí
1,2284 Kč - 1,0597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10118535

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 30.2 mm 55.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175705

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 39.7 mm 74.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175743

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 7,9763 Kč

Skladové zásoby
617000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10036051

Cenové rozmezí
0,5466 Kč - 0,5466 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790