Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8865 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.583 in
14.8 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.614 in
15.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,481 Kč - 1,6733 Kč | 4000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,0498 Kč - 2,4263 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 0,9243 Kč - 1,0167 Kč | 133300 Skladem |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
| 2,3984 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,3944 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,3944 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,3944 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,1893 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,2311 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
| 1,3944 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,8546 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6175 Kč - 1,8825 Kč | 6000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,6354 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací