Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8865 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,1893 Kč - 2,5936 Kč | 6000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,9661 Kč - 2,3008 Kč | 5000 Skladem |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,4402 Kč - 2,8865 Kč | 2000 Skladem |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6175 Kč - 1,8825 Kč | 4000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,8865 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,1195 Kč - 2,4682 Kč | 4000 Skladem |
|
přírodní
|
|
lamelový dřík