Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
0,594 Kč - 0,7083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
2,3147 Kč - 2,775 Kč 2000 Skladem
4.8 mm
přírodní
7.6 mm
Zatlačovací
1,6314 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
10.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
0,594 Kč - 0,7083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
0,8759 Kč - 1,0161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
10.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
10.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zatlačovací
2,0498 Kč - 2,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
15.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
15.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
10.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
15.2 mm
Zatlačovací
2,1335 Kč - 2,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
7.6 mm
Zatlačovací
2,1753 Kč - 2,5658 Kč 2000 Skladem
6.0 mm
přírodní
7.6 mm
Zatlačovací
0,594 Kč - 0,7083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,5199 Kč - 1,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
7.6 mm
Zatlačovací
2,0498 Kč - 2,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
  • z/ze 37
Spony Omega – volné 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10033463

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10030462

Cenové rozmezí
0,7083 Kč - 0,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030677

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10034255

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10033470

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10030400

Cenové rozmezí
0,7083 Kč - 0,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10030745

Cenové rozmezí
1,0161 Kč - 0,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    32.3 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10034231

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10031520

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 27.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10030431

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    40.5 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10033517

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10033531

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10034644

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10030516

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030714

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10031827

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10030387

Cenové rozmezí
0,7083 Kč - 0,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10034583

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10033494

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10033487

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm