Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 0,594 Kč - 0,7083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 2,3147 Kč - 2,775 Kč | 2000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 2,1335 Kč - 2,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 0,8759 Kč - 1,0161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
zatlačovací
|
||
| 2,245 Kč - 2,6774 Kč | 5000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 2,8865 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 1,9661 Kč - 2,3008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 2,2589 Kč - 2,6774 Kč | 3000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 2,2032 Kč - 2,6216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 2,2729 Kč - 2,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 2,3147 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 2,0777 Kč - 2,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 1,9243 Kč - 2,2589 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 1,8464 Kč - 2,1418 Kč | 4000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | 49 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
Zatlačovací