Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5373 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6175 Kč - 1,8825 Kč | 9000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,8865 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,3147 Kč - 2,761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6454 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,0359 Kč - 2,4124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,1893 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí