10034750
STL6-450-4M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8825 Kč |
5000 + | 1,5757 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ kulové koncovky | kulička |
---|---|
Barva | přírodní |
Materiál | polyamid |
Způsob montáže | Nacvaknutí |
Šířka základny | 15.9 mm |
Šířka základny | 0.626 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 10.2 - 12.7 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.402 - 0.5 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 12.7 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.5 in |
Minimální průměr kabelu | 10.2 mm |
Minimální průměr kabelu | 0.402 in |
Celková výška | 41.1 mm |
Celková výška | 1.618 in |
Délka rozpěrky | 4.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.157 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.