10034576
STL6-250-4M-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8825 Kč |
| 5000 + | 1,5757 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost otvoru | 6.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilní velikost otvoru | 0.236 in |
| Minimální průměr kabelu | 5.1 mm |
| Minimální průměr kabelu | 0.201 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.299 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 7.6 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.079 in |
| Šířka základny | 0.626 in |
| Šířka základny | 15.9 mm |
| Celková výška | 1.28 in |
| Celková výška | 32.5 mm |
| Délka rozpěrky | 0.157 in |
| Délka rozpěrky | 4.0 mm |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |