10634677
STL5-600-12M-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,1223 Kč |
5000 + | 1,7821 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní velikost otvoru | 6.5 mm |
---|---|
Kompatibilní velikost otvoru | 0.256 in |
Minimální průměr kabelu | 12.7 mm |
Minimální průměr kabelu | 0.5 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.598 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 15.2 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.063 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 1.6 mm |
Šířka základny | 0.748 in |
Šířka základny | 19.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.472 in |
Délka rozpěrky | 12.0 mm |
Barva | přírodní |
Způsob montáže | Nacvaknutí |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |