10034088
STL3-750-12M-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8825 Kč |
| 5000 + | 1,6733 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost otvoru | 0.311 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost otvoru | 7.9 mm |
| Minimální průměr kabelu | 17.8 mm |
| Minimální průměr kabelu | 0.701 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.799 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 20.3 mm |
| Celková výška | 2.264 in |
| Celková výška | 57.5 mm |
| Délka rozpěrky | 12.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.472 in |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | Fir Tree |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |