10033777
STL3-250-6M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8825 Kč |
5000 + | 1,5757 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní velikost otvoru | 0.311 in |
---|---|
Kompatibilní velikost otvoru | 7.9 mm |
Minimální průměr kabelu | 5.1 mm |
Minimální průměr kabelu | 0.201 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.299 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 7.6 mm |
Celková výška | 33.8 mm |
Celková výška | 1.331 in |
Délka rozpěrky | 0.236 in |
Délka rozpěrky | 6.0 mm |
Barva | přírodní |
Způsob montáže | Fir Tree |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |