10033746
STL3-250-4M-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8825 Kč |
| 5000 + | 1,6175 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost otvoru | 7.9 mm |
|---|---|
| Kompatibilní velikost otvoru | 0.311 in |
| Minimální průměr kabelu | 0.201 in |
| Minimální průměr kabelu | 5.1 mm |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 7.6 mm |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.299 in |
| Celková výška | 31.8 mm |
| Celková výška | 1.252 in |
| Délka rozpěrky | 4.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.157 in |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | Fir Tree |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |