10033425
STL2-450-10M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8825 Kč |
5000 + | 1,6454 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní velikost otvoru | 0.217 in |
---|---|
Kompatibilní velikost otvoru | 5.5 mm |
Minimální průměr kabelu | 0.402 in |
Minimální průměr kabelu | 10.2 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 12.7 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.5 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.079 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 2.0 mm |
Šířka základny | 14.5 mm |
Šířka základny | 0.571 in |
Celková výška | 1.799 in |
Celková výška | 45.7 mm |
Délka rozpěrky | 0.394 in |
Délka rozpěrky | 10.0 mm |
Barva | přírodní |
Způsob montáže | Nacvaknutí |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |