10645130
STL-9-350-8-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,2786 Kč |
| 5000 + | 2,68 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimální průměr kabelu | 0.299 in |
|---|---|
| Minimální průměr kabelu | 7.6 mm |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.402 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 10.2 mm |
| Šířka základny | 0.622 in |
| Šířka základny | 15.8 mm |
| Celková výška | 1.409 in |
| Celková výška | 35.8 mm |
| Délka rozpěrky | 0.5 in |
| Délka rozpěrky | 12.7 mm |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E70062 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |