10032503
STL-9-350-16-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8825 Kč |
| 5000 + | 1,5757 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimální průměr kabelu | 7.6 mm |
|---|---|
| Minimální průměr kabelu | 0.299 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 10.2 mm |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.402 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.063 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 1.6 mm |
| Šířka základny | 15.8 mm |
| Šířka základny | 0.622 in |
| Délka rozpěrky | 1 in |
| Délka rozpěrky | 25.4 mm |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |