Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné zatlačovací 10.2 mm polyamid přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10644836

Staré objednací číslo:

STL-6-350-20-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8366 Kč
5000 + 1,5373 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 836,60 Kč

1000 x 1,8366 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost otvoru 6.0 mm
Minimální průměr kabelu 7.6 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 10.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Šířka základny 15.9 mm
Celková výška 64.3 mm
Délka rozpěrky 31.8 mm
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás