Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10031636

Staré objednací číslo:

STL-5-450-8-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8825 Kč
5000 + 1,5757 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 882,50 Kč

1000 x 1,8825 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost otvoru 6.5 mm
Minimální průměr kabelu 10.2 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 12.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 1.6 mm
Šířka základny 19.0 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Barva přírodní
Způsob montáže Nacvaknutí
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás