10031001
STL-3-600-12-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0359 Kč |
| 5000 + | 1,757 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost otvoru | 7.9 mm |
|---|---|
| Kompatibilní velikost otvoru | 0.311 in |
| Minimální průměr kabelu | 12.7 mm |
| Minimální průměr kabelu | 0.5 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 15.2 mm |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.598 in |
| Celková výška | 2.374 in |
| Celková výška | 60.3 mm |
| Délka rozpěrky | 19.1 mm |
| Délka rozpěrky | 0.752 in |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | Fir Tree |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |