Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10030974

Staré objednací číslo:

STL-3-450-3-19

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,5518 Kč
5000 + 2,1753 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 551,80 Kč

1000 x 2,5518 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost otvoru 7.9 mm
Minimální průměr kabelu 10.2 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 12.7 mm
Celková výška 41.2 mm
Délka rozpěrky 4.8 mm
Barva přírodní
Způsob montáže Fir Tree
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás