10488003
STL-3-250-16-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8366 Kč |
| 5000 + | 1,5373 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost otvoru | 0.311 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost otvoru | 7.9 mm |
| Minimální průměr kabelu | 0.201 in |
| Minimální průměr kabelu | 5.1 mm |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 7.6 mm |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.299 in |
| Celková výška | 53.2 mm |
| Celková výška | 2.094 in |
| Délka rozpěrky | 25.4 mm |
| Délka rozpěrky | 1 in |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | Fir Tree |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |