Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné zatlačovací 0.620 in polyamid 6.6 přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10363386

Staré objednací číslo:

23EZS0625N0028

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,2265 Kč
5000 - 9999 3,7247 Kč
10000 + 3,2096 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 226,50 Kč

1000 x 4,2265 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost otvoru 4.7 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 15.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Délka základny 5.5 mm
Šířka základny 14.3 mm
Délka rozpěrky 0.7 mm
Barva přírodní
Způsob montáže rychlonasazovací
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás