Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné zatlačovací 0.500 in polyamid 6.6 přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10363362

Staré objednací číslo:

23EZS0500B0040

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,9096 Kč
5000 - 9999 3,4472 Kč
10000 + 2,9718 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 909,60 Kč

1000 x 3,9096 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost otvoru 6.4 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 12.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.2 - 2.8 mm
Délka základny 6.4 mm
Šířka základny 15.9 mm
Délka rozpěrky 1.0 mm
Barva přírodní
Způsob montáže rychlonasazovací
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás